arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SINOclamp D16-25 類似のイラスト

SINOclamp D16-25

スパナレンチ

ID 210641

SINOclamp D16-25, Spanner wrench
  • For clamping diameter: Ø16-Ø25, Ø3/4", Ø1"
  • Diameter: 49.72 mm
  • Length L1: 265 mm
クランプ軸用 Ø16-Ø25, Ø3/4", Ø1"
D1 [mm] 49.72
D2 [mm] 84.0
L1 [mm] 265.0
重量 [kg] 0.97