SWO-E04-K
Electric feed-through module
ID 9960359
Electric feed-through module SWO-E, Size: E04, Quick-change master, Master side
- Number of electrical feed-throughs: 4
Technical details
| 다음에 적합함 | 퀵 체인지 마스터 |
|---|---|
| 나사 연결 다이어그램 | S1 |
| 전송 유형 | 신호 |
| 중량 [kg] | 0.005 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 60.0 |
| 핀 접점 수 | 4.0 |
| 정격 전류 [A] | 3.0 |
| 교류 [V AC] | 50.0 |
| 전기 연결 | 납땜 접촉부 |
| 전기 연결 콘센트 | 축 방향 |
| 특별 속성 | - |
시리즈에 관한 일반 참고 사항
험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.