SWO-TE-A
Elektrische doorvoermodule
ID 9900050
Elektrische doorvoermodule SWO-E, Maatuitvoering: TE, Snelwisseladapter, Adapterzijde
- Aantal elektrische doorvoeren: 4
技術的詳細
| Geschikt op | Snelwisseladapter |
|---|---|
| Schroefaansluitschema | J |
| Overdrachtstype | Communicatie |
| Gewicht [kg] | 0.37 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 60.0 |
| Beschermklasse IP | IP65 (alleen wanneer verbonden) |
| Bussysteem | EtherNet/IP, PROFINET |
| Transmissiesnelheid [Mbit/s] | 10 / 100 |
| Elektrische aansluiting | M12, female connector, D-polarisatie |
| Uitgang elektrische aansluiting | radiaal |
| Aantal pincontacten | 4.0 |
| Nominale stroom [A] | 5.0 |
| Wisselstroom [V AC] | 600.0 |
| Elektrische aansluiting | 7/8"-aansluiting, 4-polig |
| Uitgang elektrische aansluiting | radiaal |
| Speciale eigenschappen | Gelijktijdig doorvoeren van EtherNet en 4-pin voedingsspanning. |
Algemene opmerkingen over de reeks
Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.
Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.