SWO-F2HG14A-K
流体通道模块
ID 30089378
流体通道模块 SWO-F, 尺寸: F2HG14A, 快换机器人侧, 主侧
- 流体通路数量: 2
技术细节
| 适用于 | 快换机器人侧 |
|---|---|
| 螺钉连接图 | J |
| 传输类型 | 液压 |
| 重量 [kg] | 0.71 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 60.0 |
| 流体通路数量 | 2.0 |
| 连接 | G1/4" |
| 介质类型 | 液压,水 |
| 流量 KV [m³/h] | 0.39 |
| 最大工作压力 [bar] | 160.0 |
| 插座连接 | 轴向 |
| 特殊特性 | 压力在任何时候只能施加于一个端口。高压力生成分离力,从而极大地降低快换系统的有效载荷。<br>端口为自密封式。但是,当端口断开连接时,表面可能会有少量液体残留。液体量主要取决于所使用的流体类型。 |
产品系列的常规说明
恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。
搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。