SWO-P18-A
フルードフィードスルーモジュール
ID 9935827
フルードフィードスルーモジュール SWO-F, サイズ: P18, ツールチェンジアダプター, アダプター側
- フルードフィードスルーの数: 4
技术细节
| 適した用途 | ツールチェンジアダプター |
|---|---|
| ネジ接続の図 | J |
| 伝送のタイプ | 空圧式 |
| 重量 [kg] | 0.15 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 60.0 |
| フルードフィードスルーの数 | 4.0 |
| 接続 | G1/8" |
| 媒体のタイプ | 空気、真空 |
| 流量 KV [m³/h] | 0.55 |
| 最大作動圧 [bar] | 8.0 |
| 出力口接続 | 径方向 |
| 特殊な特性 | - |
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.