arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SWO-P8M5-A Ilustração semelhante

SWO-P8M5-A

Módulo de passagem de fluido

N.º de identificação 9872068

Módulo de passagem de fluido SWO-F, Tamanho: P8M5, Adaptador de troca rápida, Lado do adaptador

  • Nº de passagens de fluido: 8
Adequado em Adaptador de troca rápida
Diagrama de conexão do parafuso J
Tipo de transmissão Garras pneumáticas
Peso [kg] 0.17
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Nº de passagens de fluido 8.0
Conexão M5
Tipo de meio ar, vácuo
Pressão máxima de operação [bar] 8.0
Conexão de saída axial ou radial
Propriedades especiais Se necessário, outro módulo opcional pode ser montado radialmente em uma segunda fileira com a superfície de montagem J. O fluxo volumétrico kV depende do tipo de conexão.<br>Conexão axial kV: 0,0622, conexão radial kV: 0,0588, combinação de conexão axial e radial kV: 0,0595.

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.