PPU-E 30-H270-V100-03-D04
リニアピックアンドプレースユニット PPU-E, サイズ: 30, 電動, リニアダイレクトドライブ, 追加 C 軸向けバージョン, : MRD-S 04
- 横ストローク [Y 軸]: 270 mm
- 縦ストローク [Z 軸]: 100 mm
- 最大有効荷重: 3 kg
技術的詳細
駆動方式 | リニアダイレクトドライブ |
---|---|
横ストローク [Y 軸] [mm] | 270 |
縦ストローク [Z 軸] [mm] | 100 |
最大駆動力 (Y 軸) [N] | 400 |
公称駆動力 (Y 軸) [N] | 150 |
最大駆動力 (Z 軸) [N] | 550 |
公称駆動力 (Z 軸) [N] | 195 |
最大有効荷重 [kg] | 3 |
繰り返し精度 (Y 軸) [mm] | 0.01 |
繰り返し精度 [Z 軸] [mm] | 0.01 |
最大電流 (Y 軸) [A] | 8 |
静止時電流 (Y 軸) [A] | 1.8 |
最大電流 (Z 軸) [A] | 12 |
静止時電流 (Z 軸) [A] | 3.2 |
最低周囲温度 [°C] | 10 |
最高周囲温度 [°C] | 40 |
重量 [kg] | 24.2 |
ストローク測定システムインターフェース | Sin/Cos 1Vss |
C 軸に対応 | MRD-S 04 |
フルードフィードスルーの数 | 2 |
出力端の E-フィッティングの数 | 1 |
クリアランス N (トルク負荷の場合) [mm] | 73 |
長さ X [mm] | 113 |
幅 Y [mm] | 335 |
高さ Z [mm] | 745.2 |
モーメント Mx 最大 [Nm] | 24 |
トルク My 最大 [Nm] | 6 |
モーメント Mz最大 [Nm] | 50 |
力 Fx max. [N] | 50 |
力 Fy 最大 [N] | 400 |
力 Fz 最大 [N] | 550 |
寸法と最大荷重
サイクルタイム
寸法と最大荷重
表示されたモーメントと力は静的な値であり、同時に発生することがあります
サイクルタイム
- X 軸:
- 取付け寸法
- Y 軸:
- サイクルタイム
この図は、テーブル取付け用です。1 サイクルは、2 回の水平動作 (H)、4 回の垂直動作 (V)および 2 x 60 ms のグリッピング時間で構成されています。過負荷発生を防ぐため、必ず選択されたユニットのサイズを確認してください。他のアプリケーション用の設計が必要な場合も、お気軽にお問い合わせください。
モデルシリーズに関する一般注意事項
安全に関するメモ
注意: 磁界! これは、特にペースメーカーや補聴器などの医療機器を装着している人に該当します。
繰り返し精度
一定の条件下で位置決めサイクルを 100 回反復した後の目標位置のばらつきとして定義されます。
周囲条件
このモジュールは主に、きれいな周囲条件で使用するために設計されています。厳しい環境下で使用するとモジュールの寿命が短くなることがあります。その場合、SCHUNKは責任を負いかねますのでご注意ください。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
レイアウトまたはコントロール計算
選択したユニットのサイズの検証が必要です。そうでないと、過負荷になる可能性があります。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
有効荷重
総重量のうち片持ちのアームに取り付けられている重量。最大許容荷重を超えると、製品寿命が短くなることに注意してください。SCHUNKでは、これに対する保証を行うことはできません。