SWA-001-000-000
ID 302291
- Número de pasos de fluido: 4
- Carga útil total máx.: 1.4 kg
Información técnica
| Peso de la pieza recomendado [kg] | 1.4 |
|---|---|
| Momento Mx máx. [Nm] | 2.8 |
| Momento My máx. [Nm] | 2.8 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 3.45 |
| Fuerza de enclavamiento [N] | 170.0 |
| Precisión de repetición [mm] | 0.01 |
| Peso [kg] | 0.02 |
| Distancia máxima al bloquear [mm] | 1.0 |
| Alimentación neumática con conexión de rosca | 4x M5 |
| Desplazamiento máximo admisible del eje XY [mm] | ± 0.3 |
| Compensación angular máxima admisible [°] | ± 0.8 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 60.0 |
| Presión de trabajo mín. [bar] | 4.5 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 6.9 |
| Diámetro D [mm] | 45.0 |
| Altura Z [mm] | 6.0 |
| Esquema de conexión de los tornillos | S1 |
Dimensiones y cargas máximas
Dimensiones y cargas máximas
Es el sumatorio máximo de todas las fuerzas y momentos, que influyen en el sistema de cambio de herramientas, mientras se garantiza el correcto funcionamiento.
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.
Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.
Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Principio di funzionamento
Sfere azionate tramite pistone per il bloccaggio
Trasmissione fluidi
Variabile in base alle dimensioni tramite moduli opzionali passanti
Corpo
Il corpo è costituito in lega in alluminio ad alta resistenza e con rivestimento duro. I componenti funzionali sono realizzati in acciaio inossidabile temprato.
Garanzia
24 mesi
Caratteristiche di vita utile
Su richiesta