SWA-022-000-000
ID 1326013
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
詳細はこちらこちらからお問い合わせください。
퀵 체인지 시스템 SWS, 크기: 022, 퀵 체인지 어댑터, 공압
- 최대 총 탑재량: 25 kg
技術的詳細
| 권장 핸들링 중량 [kg] | 25.0 |
|---|---|
| 모멘트 Mx 최대 [Nm] | 169.5 |
| 모멘트 My 최대 [Nm] | 169.5 |
| 모멘트 Mz 최대 [Nm] | 230.0 |
| 체결력 [N] | 2300.0 |
| 반복 정밀도 [mm] | 0.0152 |
| 중량 [kg] | 0.55 |
| 잠김 시 최대 거리 [mm] | 2.0 |
| 공기 연결 스레드 공압 피드 스루 | 6x G3/8" |
| 주 연결부 잠금/잠금 해제 | M5 |
| 최대 허용 XY 축 오프셋 [mm] | 0.9 |
| 최대 허용 각도 오프셋 [°] | 0.8 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 60.0 |
| 최소 작동 압력 [bar] | 4.5 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 6.9 |
| 직경 D [mm] | 118.0 |
| 높이 Z [mm] | 27.1 |
| 나사 연결 다이어그램 | K/J |
*참고로 체인지 마스터(ZK)와 체인지 어댑터(ZA)의 높이가 다릅니다. 합계는 결합된 체인지 시스템의 총 높이를 나타냅니다.
치수 및 최대 로드
치수 및 최대 로드
올바른 기능을 보장하기 위해 교환 시스템에 작용할 수 있는 모든 힘과 모멘트의 최대 합입니다.
시리즈에 관한 일반 참고 사항
험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.
작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.
작동 원리
잠금을 위한 피스톤으로 작동되는 잠금 볼
매체 전송
부속 피드 스루 모듈을 통해 유닛 사이즈에 따라 변경 가능
하우징
하우징은 하드 코팅된 고강도 알루미늄 합금으로 구성됩니다. 기능 구성품은 강화강으로 만듭니다.
보증
24개월
서비스 수명 특징
요청 시