SKE 22
ID 351102
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
廃番の日付: 2022/07/01
小型旋回ヘッド SKE, サイズ: 22, 空圧式, フィードスルーなし, 回転角度: 90 °, 停止位置調節範囲: 5 °
- トルク: 0.75 Nm
技術的詳細
| 回転角度 [°] | 90 |
|---|---|
| 停止位置調節範囲 [°] | 5 |
| トルク [Nm] | 0.75 |
| IP 保護等級 | 30 |
| 重量 [kg] | 0.2 |
| 搭載荷重なしの回転タイム (1x 旋回角度) [s] | 0.8 |
| 流体消費量 (2x 定格角度) [cm³] | 20.0 |
| 呼び作動圧力 [bar] | 4.0 |
| 最低作動圧力 [bar] | 1.0 |
| 最大作動圧 [bar] | 6.0 |
| 接続ホース径 | 4.3 x 3 x 0.65 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 50.0 |
| 繰り返し精度 [°] | 0.03 |
| 長さ X [mm] | 74.0 |
| 幅 Y [mm] | 56.0 |
| 高さ Z [mm] | 56.0 |
| トルク My 最大 [Nm] | 19.0 |
| 力 Fx max. [N] | 380.0 |
寸法と最大荷重
トルク
寸法と最大荷重
表示されたモーメントと力は静的な値であり、同時に発生することがあります確実に衝撃や縦揺れなく旋回するよう、絞りを行う必要があります。スロットリングを行わない場合耐用年数が短くなります。
トルク
- X 軸:
- 圧力
- Y 軸:
- トルク
モデルシリーズに関する一般注意事項
繰り返し精度
連続する 100 回の旋回サイクルにおける停止位置のばらつきを示します。
旋回時間
ピニオン / フランジが定格旋回角度を回るのに必要な時間を示します。バルブ開閉回数、ホース充填回数、または PLC 反応回数は含まれず、サイクルタイムを計算するときに考慮されます。
トルク
回転軸に関して、および名目 4 bar の運転圧で指定されます。
グリッパーの直接取付け
RH グリッパーには、アダプタープレートを使用せずに、SKE に直接フランジ取り付けできるものがあります。この場合、ネジ接続図にご注意ください。
ハウジングの材質
アルミニウム
(内部) 機能部品の材質
鋼鉄
作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。
作動方式
ギアトランスミッションによる複動ピストン
納品内容
取付け用小物部品、流量制御カップリング、組み付け・取扱説明書 (適合宣言書を含む)。
保証
24 カ月