Originální příslušenství SCHUNK zvyšuje všestrannost a rozsah použití našich standardních modulů pro vaši aplikaci. Optimální funkčnost, spolehlivost a přesné polohování zajišťuje originální příslušenství SCHUNK. Poznejte nejvyšší kvalitu a maximální trvanlivost.
Teplota okolí popisuje teplotu vzduchu nebo přímého pracovního prostředí, ve kterém je chapadlo provozováno (nikoli teplotu obrobku, protože ta je obvykle výrazně vyšší než teplota okolí). Nabízíme také speciální řešení pro teploty okolí nad 130 °C. Rádi prověříme váš případ použití na základě vašich konkrétních procesních údajů.
Standardizované mezipříruby pro systém výměny nástrojů SCHUNK CPS a CPB pro použití s úložným systémem CTS B – bez mechanického zpracování, přímo z modulárního systému.
Standardizované mezipříruby pro systém výměny nástrojů SCHUNK CPS pro použití s úložným systémem CTS C – bez mechanického zpracování, přímo z modulárního systému.
Standardizované mezipříruby pro systém výměny nástrojů SCHUNK CPS pro použití s úložným systémem CTS P – bez mechanického zpracování, přímo z modulárního systému.
Příslušenství CTS C zahrnuje úložné čepy, montážní blok, stojan na pozice nástrojů a rozšiřující adaptéry a zajišťuje flexibilní použití úložného modulu CTS C.
Volitelná krycí deska pro CPS-A. Krycí desku lze použít, pokud je na CPS-K nainstalován volitelný modul a tento modul není pro danou aplikaci na CPS-A vyžadován. Tím je zajištěna lepší ochrana kontaktů před znečištěním, zejména u elektrických volitelných modulů.
Jakmile se magnetický spínač, který je namontován na chapadle zákazníka, dostane do blízkosti spínacího magnetu namontovaného na odkládací stanici, dojde k přepnutí signálu, který uvolní CPS-K pro odblokování.
Pružinové a vzduchové patrony pro kompenzační jednotky SCHUNK AGM umožňují efektivní kompenzaci hmotnosti v procesech vyvažování proti gravitaci. Pro každou velikost AGM jsou k dispozici různé pružinové patrony (FP) a vzduchové patrony (LP) s různým rozsahy síly. Obě varianty nabízejí optimální přizpůsobení vašim specifickým požadavkům a rozšiřují možnosti použití kompenzačních jednotek AGM.
Středicí pouzdra se používají pro vystředění mezi dvěma elementy. U chapadel SCHUNK se toto často vyskytuje mezi montážní přírubou a chapadlem nebo mezi chapadlem a prsty chapadla.
V případě poruchy tlaku ventil pro udržování tlaku zabrání odvzdušnění modulu. Proto lze dočasné udržování síly nebo polohy realizovat různými pohony. To je zvláště vhodné pro chapadla, která nelze vybavit mechanickým udržováním upínací síly.
Připojovací kabely a sady připojovacích kabelů pro elektrické připojení ke konkrétním modelům robotů a ovladačů. V závislosti na výrobci je možné přímé připojení k přírubě nástroje nebo je vyžadována externí kabeláž. V kombinaci s mechanickými adaptéry a softwarovými moduly to umožňuje uvedení robota do provozu v několika málo krocích.
Kabely SCHUNK I/O spolehlivě přenášejí digitální řídicí signály nebo signály senzorů ze stacionární části modulu PPU-E do pohyblivého konzolového ramena.
Balíčky s náhradními díly obsahují všechny potřebné díly pro opravu a údržbu. Pro kompenzační jednotku je k dispozici sada náhradních dílů pro těsnění.
Balení s náhradními díly obsahují všechny potřebné díly pro opravu a údržbu. Balení těsnění je k dispozici jako balení náhradních dílů pro systém výměny nástrojů CPS.
Balíčky s náhradními díly obsahují všechny potřebné díly pro opravu a údržbu. Pro OSE jsou k dispozici tři různé sady náhradních dílů: sada těsnění, tlumiče rázů a kryt.
Sady náhradních dílů obsahují všechny požadované díly pro opravu a údržbu. K dispozici jsou čtyři sady náhradních dílů pro produkt SRM: tlumič nárazu, sada těsnění pro průchod médií, sada těsnění pro středovou polohu a sada těsnění.