KSC 160-480
Etau de serrage de base
ID 432613
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
중단 일자 2023. 6. 30.
대체 제품:
Étaux à serrage concentrique standard
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2023-06-30
- Remplacé par: 1514254
- Sans mors
- Compatible VERO-S
- Dimensions: 160 x 480 x 70 mm
- Force de serrage max.: 50 kN
- Couple de rotation max.: 175 Nm
- Poids: 35 kg