arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KSO 100

KSO 100

소형 부품 클램핑

ID 432202

Standard single-acting vise

제품 특징:
  • 시스템 죠 미포함
  • VERO-S를 위해 준비됨
기술 데이터:
  • 치수: 240 x 100 x 75 mm
  • 최대 클램핑 포스: 40 kN
  • 최대 토크: 70 Nm
  • 중량: 11.3 kg
클램핑 바이스의 너비 [mm] 100.0
최대 클램핑 포스 [kN] 40.0
최대 토크 [Nm] 70.0
중량 [kg] 11.3

제공 범위
2개의 핀(지름 12mm)과 작동 매뉴얼이 포함된 클램핑 바이스; 시스템 죠와 작동 키 불포함