NSA plus 120
Palettiermodule
Ident.-Nr. 471610
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Hier mehr erfahren und Kontakt aufnehmen.
Alternative Produkte:
Spannmodul Nullpunktspannsystem Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- End-of-Sales Datum: 2024-06-30
- Ersetzt durch: 1531269
- Federgespanntes System - Pneumatisch öffnend
- Turbo-Funktion
- Palettenabhebefunktion
- Integrierte Abblasfunktion
- Staudruckabfrage Spannschieberstellungen
- Abmessungen: Ø118 x Ø90 x 58,7 mm
- Einzugskraft: 3 kN
- Einzugskraft mit Turbo: 9 kN
- Betätigungsdruck: 6 bar
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Gewicht: 2.5 kg
Technische Details
| Durchmesser [mm] | 118.0 |
|---|---|
| Einzugskraft [kN] | 3.0 |
| Einzugskraft mit Turbo [kN] | 9.0 |
| Entriegelungsdruck [bar] | 6.0 |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | < 0.005 |
| Gewicht [kg] | 2.5 |
Scope of delivery
Clamping module, mounting screws, O-rings, cover plugs, operating manual; without clamping ring