ROTA NCA 225-66 Z170-SV90°
밀폐형 3죠 파워 선반 척
ID 1320178
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
대체 제품:
관통 구멍이 있는 표준 파워 선반 척
- 판매 종료일: 2024-01-31
- 3죠 웨지 후크 척
- 밀폐형 디자인
- 관통 구멍: 66 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- 죠 인터페이스: 1/16" x 90° Nut 17H7
- 죠당 스트로크: 5.3 mm
- 피스톤 스트로크: 20 mm
- 최대 클램핑 포스: 100 kN
- 최대 구동력: 45 kN
- 최대 회전 속도: 5000 1/min
- 중량: 26.1 kg
기술 세부 정보
| 스핀들 유형 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 스핀들 크기 | Nr. 6 (Z170) |
| 톱니 | 1/16" x 90° |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 5000.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 100.0 |
| 최대 구동력 [kN] | 45.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 5.3 |
| 피스톤 스트로크(H) [mm] | 20.0 |
| 관성의 모멘트 [kgm²] | 0.18 |
| 중량 [kg] | 26.1 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- purple
-
KM-WB 88
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요