arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCA 330-104 A8-SV60°

ROTA NCA 330-104 A8-SV60°

Abgedichtetes 3-Backen Kraftspannfutter

Ident.-Nr. 1342609

标准动力车床卡盘,带通孔

  • 销售结束日期: 2024-01-31
产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 密封的设计
  • 通孔: 104 mm
  • 主轴架: ISO 702-1 Nr. 8
  • 卡爪接口: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
技术参数:
  • 单指行程: 5.3 mm
  • 活塞行程: 20 mm
  • 最大夹持力*: 160 kN
  • 最大启动力: 72 kN
  • 最大旋转速度: 3500 1/min
  • 重量: 62.8 kg
Tipo de husillo ISO 702-1
Tamaño del husillo Nr. 8
Dentado 1.5 mm x 60°
Revoluciones máx. [1/min] 3500.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 160.0
Fuerza de accionamiento máxima [kN] 72.0
Carrera/mordaza [mm] 5.3
Carrera del pistón (H) [mm] 20.0
Momento de inercia [kgm²] 0.95
Peso [kg] 62.8