arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA NCS 400/3 A11-KV

ROTA NCS 400/3 A11-KV

Mandrins automatiques à 3 mors sans passage au centre

ID 859051

Mandrins de tour automatique standard sans trou de passage

Information sur l'arrêt de la production :
  • Date de fin des ventes: 2023-12-31
Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à levier 3 mors
  • Fermeture hermétique
  • Traction descendante active des mors de base
  • Support de broche: ISO 702-1 Nr. 11
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 8.2 mm
  • Course du piston: 30 mm
  • Mors à traction descendante: 0.5 mm
  • Force de serrage max.: 120 kN
  • Force d'actionnement max.: 60 kN
  • Vitesse de rotation max.: 2200 1/min
  • Poids: 145 kg
Type de broche ISO 702-1
Taille de broche Nr. 11
Denture Tenon-rainure
Vitesse de rotation max. [1/min] 2200.0
Force de serrage max. [kN] 120.0
Force d'actionnement max. [kN] 60.0
Course/mors [mm] 8.2
Mors à traction descendante [mm] 0.5
Longueur du levier [mm] 75.5
Course du piston (H) [mm] 30.0
Poids [kg] 145.0