arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KMRS SCAPTO C4 Illustration similaire

KMRS SCAPTO C4

Clé pour tubes fluide de refroidissement

ID 1429643

KMRS SCAPTO C4, Clé pour tubes fluide de refroidissement
  • Pour interface: SCHUNK CAPTO C4
  • Diamètre: 6 mm
For interface SCHUNK CAPTO C4
D1 [mm] 6.0
D2 [mm] 11.0
L1 [mm] 111.0
Weight [kg] 0.182