arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KMR HSK 50

KMR HSK 50

Tubes pour fluide de refroidissement

ID 9799138

KMR HSK 50, Tubes pour fluide de refroidissement
  • Pour interface: HSK 50
  • Diamètre: 10 mm
  • Filetage : M16x1
Pour interface HSK 50
D1 [mm] 10.0
L1 [mm] 9.5
L2 [mm] 33.0
G M16x1
Poids [kg] 0.018
Modèle HSK avec deux joints toriques - étanchéité axiale - conformément à la norme DIN 69895