arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KMR SCHUNK CAPTO C6

KMR SCHUNK CAPTO C6

Tubes pour fluide de refroidissement

ID 1423744

KMR SCHUNK CAPTO C6, Tubes pour fluide de refroidissement
  • Pour interface: SCHUNK CAPTO C6
  • Diamètre: 8 mm
  • Filetage : M20x2
For interface SCHUNK CAPTO C6
D1 [mm] 8.0
L1 [mm] 15.0
L2 [mm] 31.0
G M20x2
Weight [kg] 0.09
HSK design with two O-rings - axially sealed - according to DIN 69895