arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SINOclamp D16-25 유사 그림

SINOclamp D16-25

스패너 렌치

ID 210641

SINOclamp D16-25, Spanner wrench
  • For clamping diameter: Ø16-Ø25, Ø3/4", Ø1"
  • Diameter: 49.72 mm
  • Length L1: 265 mm
For clamping diameter Ø16-Ø25, Ø3/4", Ø1"
D1 [mm] 49.72
D2 [mm] 84.0
L1 [mm] 265.0
Weight [kg] 0.97