CELSIO SVL
열 수축 연장
Tepelně smršťovací prodloužení CELSIO s optimalizovanými rušivými obrysy nabízejí univerzální řešení pro jednotlivé těžko přístupné typy případů obrábění. Program CELSIO nabízí ideální všestrannost prostřednictvím téměř neomezeného počtu možných kombinací tepelně smrštitelných upínačů nástrojů a tepelně smrštitelných prodloužení.
설명
Advantages – Your benefits
- Good ratio between radial rigidity and interfering contour
High machine-cutting performance, faster machining times and increased productivity are made possible - High clamping forces
Secure and friction-locked clamping for transmission of high torques - Versatile in use
Can be combined with various toolholder systems - Run-out accuracy ≤ 0.003 mm measured according to DIN 69882-8 in the clamping bore
Optimal surface results, high precision machining and safe processes due to a uniform cutting action and highest repeatability