arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ER Mini SVL

ER Mini SVL

Extensions de mandrin à pince de serrage ER
L'utilisation de l'ER mini SVL (SVL = extension de serrage) permet un serrage rentable, simple et purement mécanique des outils d'usinage standard.
Son contour mince et optimisé offre la solution idéale pour les cas d'usinage individuels et difficiles à atteindre.
De plus, l'extension peut être combinée avec pratiquement tous les mandrins de tour SCHUNK.

Avantages - Vos bénéfices

  • Serrage simple et manuel des pièces, purement mécanique, rentable.
    Pas besoin d'acheter des équipements coûteux, pas de dépense énergétique
  • Parfait pour les petits diamètres de serrage, disponible en trois tailles ER
    Dans la plupart des cas, aucun outil spécial n'est nécessaire.
  • Polyvalence en pratique
    Adaptable pour les fixations TENDO, TRIBOS-R, TRIBOS-S, SINO-R, CELSIO, WELDON et les attachements à pince ER
  • Les types de queue disponibles dans le commerce peuvent être serrés conformément à la norme DIN ISO 15488-B.
    Type d'arbre selon DIN 1835-1 Forme A et DIN 6535 Forme HA, type d'arbre selon DIN 1835-1 Forme B et DIN 6535 Forme HB (Ø jusqu'à 20 mm), type d'arbre selon DIN 1835-1 Forme B et DIN 6535 Forme HB (Ø à partir de 25 mm), type d'arbre selon DIN 1835-1 Forme E et DIN 6535 Forme HE