arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
Mandrin à pince ER Mini

Mandrin à pince ER Mini

Mandrin à pince ER Mini
Le mandrin à pince ER Mini s est adapté pour le serrage d’outils à queue cylindrique dans des pinces de serrage conformément à la norme DIN ISO 15488-B. Du fait de la grande plage de serrage des mandrins à pinces ER, il est possible de serrer des queues d’outil ayant des tolérances variées. Le mandrin à pince ER Mini possède également un contour d'interférence optimisé et offre une excellente accessibilité des pièces.
L'écrou de serrage est compris dans la livraison.
1367338
HSK-A 63 
-
70 mm / 2.8" 
23002735
HSK-A 63 
-
100 mm / 3.9" 
1313315
HSK-A 63 
-
130 mm / 5.1" 
23002986
HSK-A 63 
-
160 mm / 6.3" 
23003626
JIS-BT 40 
-
100 mm / 3.9" 
23003629
JIS-BT 40 
-
160 mm / 6.3" 
23005118
SCHUNK CAPTO C6 
-
100 mm / 3.9" 
23005119
SCHUNK CAPTO C6 
-
160 mm / 6.3" 
1367372
SK 40 
-
70 mm / 2.8" 
23002276
SK 40 
-
100 mm / 3.9"