arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KBU-M12L-G Illustration similaire

KBU-M12L-G

Connecteurs/prises et boîtiers réglables

ID 1502044

Raccord de prise, Taille connecteur: M12

  • Raccordement: M12 codé L
  • Nombre de signaux: 4
  • Courant max.: 0.5 A
センサー側はねじ山付き M12、L コード
L 形コネクター、センサー側 [°] 0
コネクター、制御盤側 オープンより線
アングル、制御盤側 [°] 0
芯線数 4.0
芯線断面積 [mm²] 2.5
最大電流/リード線 [A] 0.5
最大電流 [A] 0.5