arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
VB-PGN-plus 100 유사 그림

VB-PGN-plus 100

밸브 박스

ID 310094

Valve box VB-PGN-plus, Size: 100

  • Nominal voltage: 24 V DC
Min. operating pressure [bar] 2.0
Max. operating pressure [bar] 8.0
IP protection class 50
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 55.0
Weight [kg] 0.3

Housing material
PA 6 GF 30, black

Warranty
24 months