arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
EGM-M-L-30-1-FX

EGM-M-L-30-1-FX

ID 306362

마그네틱 그리퍼 EGM, 전동식

  • 자석 종류: 단극
  • 폴 형태: 직사각
  • 폴 너비: 30 mm
  • 고정식 케이블 콘센트(30cm 케이블)
  • 통신 인터페이스: 디지털 I/O
  • 전원공급장치: 400 V AC
  • 최대 총 전류: 32 A
  • 기둥 수: 2
  • 자석 부분: 36.9 cm²
  • 마그네틱 회로: 2.2 A
  • 최대 주위 온도: 50 °C
중량 [kg] 3.1
기둥 수 2.0
자석 부분 [cm²] 36.9
최소 공작물 두께 [mm] 10.0
수평 자석면에 대한 하중 [kg] 60.0
수직 자석면에 대한 하중 [kg] 24.0
최대 활성화/분 [1/min] 12.0
5회 활성화/분의 경우 모듈 온도 상승 [°C] 22.0
15회 활성화/분의 경우 모듈 온도 상승 [°C] 49.0
IP 보호등급 54
활성화/비활성화 시 전류 소비량 [A] 2.2
케이블 길이 [cm] 30.0
길이 X [mm] 96.0
너비 Y [mm] 66.0
높이 Z [mm] 71.0
자석 컨트롤러 유형 ECG 02
정격 전압 [V AC] 400.0
최대 전류 [A] 32.0
컨트롤러당 최대 모듈 수 32.0

작동 원리
영구 자석의 자화

하우징 재료
강철

베이스 죠 재료
강철

작동
시스템 활성화 및 비활성화를 위한 전류 펄스

보증
24개월

서비스 수명 특징
요청 시

제공 범위
센터링 슬리브가 있는 액세서리 키트