arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
Co-act EGP-C 64-N-N-M1013 图片仅供参考

Co-act EGP-C 64-N-N-M1013

小元件协调机械手

ID 1416679

小元件协调机械手 Co-act EGP-C, 尺寸: 64, 电动, 兼容的机器人: Doosan Robotics M-Series/A-Series/H-Series, 机器人法兰: 标准法兰

  • 单指行程: 10 mm
  • 最小抓取力: 65 N
  • 最大抓取力: 230 N
  • 能源供应: 24 V
  • 最大总电流: 2 A
  • 最高环境温度: 55 °C
Robot compatibile Doosan Robotics M-Series/A-Series/H-Series
Flangia per robot Flangia standard
Sensori integrati sì, induttivo in due direzioni
Lunghezza X [mm] 125.5
Larghezza Y [mm] 86.4
Altezza Z [mm] 149.2
Corsa per griffa [mm] 10.0
Forza di presa minima [N] 65.0
Forza di presa massima [N] 230.0
Forza min. per ganascia [N] 32.5
Forza max. per ganascia [N] 115.0
Peso del pezzo raccomandato [kg] 1.15
Lunghezza griffe max. consentita [mm] 80.0
Peso max. consentito per griffa [kg] 0.24
Precisione di ripetibilità [mm] 0.02
Tempo di chiusura [s] 0.49
Tempo di apertura [s] 0.49
Peso [kg] 1.11
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 55.0
Classe di protezione IP 30
Spina del cavo/parte terminale del cavo treccia scoperta
Lunghezza del cavo [mm] 4000.0
Tensione nominale [V] 24.0
Corrente nominale [A] 0.15
Corrente max. [A] 2.0
Elettronica del controllo integrata
Numero di ingressi digitali 2.0
Numero di uscite digitali 2.0
Coppia Mx max [Nm] 3.5
Coppia My max. [Nm] 6.0
Coppia Mz max [Nm] 9.0
Forza assiale max. Fz max. [N] 250.0

Informazioni generali sulla serie

Forza di presa
E' la somma aritmetica della forza di serraggio applicata a ciascuna griffa base, alla distanza P (vedi illustrazione). Per ulteriori informazioni, consultare la descrizione delle funzioni.

Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale.

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.

Peso del pezzo
è calcolato con presa per attrito, con coefficiente di attrito di 0,1 e con un fattore di sicurezza pari a 2, per evitare una possibile perdita di presa dovuta alla accelerazione della forza di gravità g. Pesi di pezzo maggiori sono permessi in presenza di presa geometrica. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di montaggio e d'uso

Tempo di chiusura e apertura
sono tempi di movimento delle sole ganasce base, senza dita di presa specifiche per l'applicazione. I tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.

Principio di funzionamento
Principio pignone cremagliera

Materiale del corpo pinza
Poliammide caricato fibra di vetro

Materiale delle griffe base
Acciaio

Azionamento
servoelettrico, tramite servomotore Brushless

Garanzia
Consultare le istruzioni di montaggio e d'uso

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta

La fornitura comprende
Kit accessori di serie con piastra adattatrice, viti di fissaggio e chiave a testa esagonale, manuale operativo, con dichiarazione di conformità e incorporazione, informazioni di sicurezza