INK 80-S-EX
근접 유도 스위치
ID 301482
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
유도성 근접 스위치 IN-EX, 폭발 보호 버전의
- 전환 거리: 1.5 mm
- 실린더 센서
- 스레드 센서: M8x1
- 폐쇄기
- 케이블 길이: 200 cm
- 전기 연결: 와이어 스트랜드 열기
- 정격 전압: 24 V
기술 세부 정보
| 측정 원리 | 유도 |
|---|---|
| 전환 기능 | 폐쇄기 |
| 전환 거리 [mm] | 1.5 |
| 정격 전환 거리에서의 전환 히스테리시스 | < 10% |
| 최대 전환 주파수 [Hz] | 3000.0 |
| 최소 주위 온도 [°C] | -25.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 70.0 |
| 센서의 LED 디스플레이 | 예 |
| 전압 유형 | DC |
| 정격 전압 | 24.0 |
| 최소 작동 전압 | 10.0 |
| 최대 작동 전압 | 30.0 |
| 전압 하강 [V] | 1.5 |
| 최대 전환 전류 | 0.2 |
| 케이블 커넥터/케이블 엔드 | 와이어 스트랜드 열기 |
| 케이블 길이 L [cm] | 200.0 |
| 케이블 직경 D [mm] | 3.5 |
| 최소 휨 반경(동적) [mm] | 35.0 |
| 최소 휨 반경(정적) [mm] | 17.5 |
| 중량 [kg] | 0.07 |
| 보호 클래스 IP(센서, 플러그드) | 67 |
| ATEX 라벨링 | II 2 G EEx ib IIC T6 |