IN-EX
근접 유도 스위치
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
유도성 근접 스위치는 자동화 구성품의 현재 상태를 스캔하는 데 사용됩니다. SCHUNK는 IN 및 INK 버전을 제공합니다. IN 버전은 직접적인 플러그식이거나 플러그 커넥터가 있는 성형 케이블을 보유합니다. INK 버전은 직접 배선에 적합합니다. 개방형 엔드가 있는 성형 케이블을 보유합니다.
설명
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 브래킷으로 설치
쉽고 빠른 조립 - LED 디스플레이가 있는 버전
센서에 직접 전환 위치를 제어 - 표준 플러그 커넥터가 있는 버전
연장 케이블의 쉽고 빠른 교체 - PUR 버전의 매우 유연한 케이블
긴 제품 수명 - 플러시 설치를 위한 근접 스위치
애플리케이션에서 최소 간섭 윤곽용
옵션 및 특별 정보
- 기능 설명
진동기 코일과 함께, 유도 근접 스위치는 고주파 대체 자기장을 생산합니다. 이 자기장은 센서의 활성 면에서 발생합니다. 자기장에 금속 물체가 들어오면, 자기장에서 에너지를 끌어당기고 그에 따라 진동의 진폭이 감소합니다. 이러한 변화를 감지하여 센서가 전환됩니다. - 신호 출력 및 전환 유형
센서의 사이즈와 디자인에 따라 신호 출력 개방기 및 폐쇄기와 함께, 그리고 전환 모드 PNP 및 NPN에서 사용할 수 있습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오. - 높은 보호 클래스
플러그 연결 시 IP67, 청결한 환경 또는 지저분한 환경, 물과 접촉하는 경우의 사용에 적합합니다. 다른 미디어(냉각제, 산, 베이스 등)와 접촉하는 경우의 작동성도 종종 주어지지만 SCHUNK는 이를 보장하지 않습니다.