arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
MMS-P 22-S-M8-PNP Ilustracja analogiczna

MMS-P 22-S-M8-PNP

Programowane przełączniki magnetyczne

Identyfikator 301370

Programowalny przełącznik magnetyczny MMS-P, Szczelina C

  • Liczba punktów przełączania: 2
  • Typ przełączania: PNP
  • Czujnik zwarty
  • Długość przewodu: 60 cm
  • Złącze elektryczne: M8
  • Napięcie znamionowe: 24 V
Zasada pomiaru magnetyczny
Funkcja przełączania Czujnik zwarty
Typ przełączania PNP
Liczba punktów przełączania 2
typowy czas przełączania [s] 0.001
Masa [kg] 0.01
Min. temperatura otoczenia [°C] 5.0
Maks. temperatura otoczenia [°C] 55.0
Szczelność IP (czujnik) 67
Szczelność IP (czujnik, podłączony) 67
Wyświetlacz LED w czujniku tak
Typ napięcia prąd stały
Napięcie znamionowe [V] 24.0
Min. napięcie [V] 12.0
Maks. napięcie [V] 30.0
Spadek napięcia [V] 2.2
Maks. prąd przełączania [A] 0.1
Średnica przewodu D [mm] 2.6
Min. promień zgięcia (dynamiczny) [mm] 39.0
Min. promień zgięcia (statyczny) [mm] 26.0
Liczba wtyków 4.0
Liczba kabli 4.0
Przekrój przewodu [mm²] 0.08
Długość przewodu L [cm] 60.0
Złącze kablowe/końcówka kabla M8

Ogólne informacje dotyczące serii

Moduły chwytające i obrotowe firmy SCHUNK, a także osie liniowe i akcesoria do robotów muszą być zawsze monitorowane za pomocą odpowiednich czujników firmy SCHUNK, ponieważ elementy te są do siebie maksymalnie dopasowane.

Regulacja czujnika i produktu wynika z wzajemnych zależności pomiędzy typem parametru i siłą magnesu, prześwitu, grubości ścianki oraz jej materiału pomiędzy magnesem i czujnikiem, a także z wyrównania i czułości czujnika.

Czujniki innych producentów zintegrowane z produktami SCHUNK rzadko zapewniają niezawodne przełączanie. Dodatkowo nasza firma nie może zagwarantować ich poprawnego i bezpiecznego działania.

Materiał obudowy
PA 12

Materiał powłoki kabli
PUR

Mocowanie
zaciśnięty w rowku czujnika, zamocowany wkrętem z łbem gniazdowym

Gwarancja
24 miesiące