arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
LOG 60.0-M16x1-M5 Abbildung ähnlich

LOG 60.0-M16x1-M5

Lochgreifer

ID 398960

Lochgreifer LOG, Baugröße: 60, pneumatisch, Befestigungsgewinde: M16x1, Luftanschlussgewinde: M5

  • Max. Umgebungstemperatur: 80 °C
Filet de fixation A M16x1
Filet de raccord pneumatique B M5
Diamètre de pièce min. [mm] 60.0
Diamètre de pièce max. [mm] 66.13
Force d'ouverture pour Ø Dmin  [N] 596.7
Force d'ouverture pour Ø Dmax  [N] 190.5
Poids [kg] 0.108
Poids de pièce recommandé [kg] 3.04
Volume du cylindre par course double [cm³] 28.82
Pression d'utilisation maximale [bar] 6.0
Pression d'utilisation nominale [bar] 6.0
Temps de fermeture [s] 0.14
Temps d'ouverture [s] 0.14
Température ambiante mini. [°C] -40.0
Température ambiant maxi. [°C] 80.0
Matériau du corps PA 12
Indice de protection IP 27
Diamètre D [mm] 59.4
Tolérance Y ± 0,4
Hauteur Z [mm] 70.5
Concentricité Ø V [mm] 0.5
Perpendicularité W [°] ± 1
Moment Mx max. [Nm] 2.0
Moment My max. [Nm] 2.0
Moment Mz max. [Nm] 0.0
Force Fx max. [N] 200.0
Force Fy max. [N] 200.0
Force axiale max. Fz max. [N] 200.0
La force de serrage peut être définie directement par la pression de service. A une pression inférieure à la pression de service nominale, la course complète ne peut pas être atteinte.
La graduation de taille varie de 1 mm respectivement. Veuillez noter que le filet de fixation A dépend de la taille. (LOG 20-25 : M14x1,5 ; LOG 26-63 : M16x1 ; LOG 64-99 : M20x1,5)
Des informations sur les autres tailles sont fournies en ligne.

Principe de fonctionnement
Membrane de dilatation

Matériau du corps
PA 12

Matière des mors de base
PA 12

Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Etendue de la livraison
Notice de montage (la notice d'utilisation avec déclaration d'incorporation est disponible en ligne)

Maintien de la force de préhension
pas possible