설명
优势 - 您将获益
- 满足高质量要求的精密角杆动力车床卡盘
可获得理想的加工效果 - 角杆系统的高效性
高夹持力保证夹持过程可靠 - 采用非常长的基爪导轨,实现内圆和外圆夹持的最佳卡爪支撑
在长使用寿命期间提供高夹持力 - 优化的润滑系统
保证持续的高夹持力 - 介质通孔(冷却剂或空气)为标准可选项,集成于卡盘体中
取决于应用的灵活性 - 低高度设计
最大化利用机床空间和系统最大刚度 - 可选配离心力补偿装置
高转速时夹持力损失较小 - 薄壁工件变形敏感夹持
工件圆柱度 - 精准夹持非圆柱型的工件
非常适用于铸件 - 转环简化并优化了顶爪的镗孔/加工
顶爪镗孔/机加工期间便于搬运 - 功能部件的所有表面均经过研磨且硬化
保证长使用寿命
选件和特殊信息
- 6 爪补偿卡盘,用于对薄壁工件进行变形敏感夹紧
6 爪补偿卡盘以成对摆动的卡爪原理为基础。两个基爪始终与摆动体连接。这样保证在六个触点之间工件定心,这些触点可成对调整。在不扭曲工件的情况下,也可进行半成品定心。 - 因此,特别是对变形敏感的工件,如薄壁环,夹持几乎无变形。ROTA NCR 卡盘仍有 Ø 165 mm 和 Ø 200 mm 的尺寸可供选择。即日起,密封版 ROTA NCR-A 覆盖了所有较大尺寸。由于采用了新的密封概念,维护间隔时间更长。