MHM-IT2
Lifting magnet for horizontal lifting of workpieces
Manual permanent lifting magnets with high lift and secure holding power without external energy supply.
Description
优势 - 您将获益
- 重量轻,提供最大吊举性能
使起重机具有最佳工作效果 - 启动力小,便于变换操纵杆
可以进行单手操作 - 耐热性高
提升装置安全工作温度高达 80°C - 全密封系统
无需维护,使用寿命长 - 无需外部能源供应
即使出现电源故障,也能安全固定工件
选件和特殊信息
- 磁性夹持力大
永磁起重磁体为手动驱动,由于其设计紧凑和轻便,即使在受限空间中也适合于各种应用领域。由于壳体外表面不是磁性的,因此不会存在碎屑和灰尘干扰的问题。