SG5A-B 125-44.5-33
5-axis jaws
ID 1374778
标准型系统卡爪
产品特性:
产品特性:
- 5 轴卡爪,活动式
- 适用于: KSC3-K 125
- 尺寸: 125 x 44.5 x 33 mm
- 重量: 0.9 kg
기술 세부 정보
| 宽度 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 44.5 |
| 高度 [mm] | 33.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 0.9 |
标配范围
系统夹爪、紧固螺钉;无顶爪