arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
BAV 0 유사 그림

BAV 0

죠 터닝 고정

ID 119100

BAV 0, Jaw turning fixture Light version
  • Inner diameter I: 110 mm
  • Outer diameter A: 153 mm
Inner diameter I [mm] 110.0
Outer diameter A [mm] 153.0
Max. clamping force [kN] 15.0
Min. adjustment position [mm] 150.0
Max. adjustment position [mm] 215.0
Min. adjustment position [mm] 50.0
Max. adjustment position [mm] 115.0
Weight [kg] 1.5