arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
BSA 10 類似のイラスト

BSA 10

ジョー回転治具

ID 119110

BSA 10, ジョー回転治具 重厚型設計
  • 内径 I: 135 mm
  • 外径 A: 225 mm
内径 I [mm] 135.0
外径 A [mm] 225.0
最大把持力 [kN] 45.0
最小調整位置 [mm] 229.0
最大調整位置 [mm] 305.0
最小調整位置 [mm] 81.0
最大調整位置 [mm] 157.0
重量 [kg] 7.0