MSC-BL10 80x50
标准磁力夹持技术的附件
N.º de identificação 422098
标准磁力夹持技术的附件
产品特性:
产品特性:
- 叠层块
- 用于轮廓和特殊形状的铣削。
- 尺寸: 80 x 50 x 40 mm
- 磁极尺寸: 3 mm + 1,5 mm
- 重量: 2.6 kg
Detalhes técnicos
| 长度 [mm] | 80.0 |
|---|---|
| 宽度 [mm] | 50.0 |
| 高度 [mm] | 40.0 |
| 重量 [kg] | 2.6 |