STR 100
Vormen voor bovenste klemmen
IDnr. 402101
Systeemklemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vormen voor bovenste klauwen
- Kleminterface: 1.5 mm x 60°
- Geschikt voor: TANDEM klem met 2 klauwen maat 100
- Afmetingen: 42 x 55 x 25 mm
- Materiaal: 16MnCr5
- Gewicht: 0.8 kg
Technische gegevens
| 폭 [mm] | 55.0 |
|---|---|
| 높이 [mm] | 25.0 |
| 재료 | 16MnCr5 |
| 적합한 대상 | 100 |
| 중량 [kg] | 0.8 |
제공 범위
상부 죠 블랭크