arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
STR 200 Vergelijkbare illustratie

STR 200

Vormen voor bovenste klemmen

ID 1446894

Systeemklemmen, standaard

Productkenmerken
  • Vormen voor bovenste klauwen
  • Kleminterface: 1.5 mm x 60°
  • Geschikt voor: TANDEM klem met 2 klauwen maat 200
Technische gegevens
  • Afmetingen: 87 x 102 x 53 mm
  • Materiaal: 16MnCr5
  • Gewicht: 3.6 kg
Breedte [mm] 102.0
Hoogte [mm] 50.0
Materiaal 16MnCr5
Geschikt voor 200
Gewicht [kg] 3.6

Levering
Vormen voor bovenste klemmen