arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
PVB-2-L30-30 60x30

PVB-2-L30-30 60x30

標準マグネットクランピング技術用アクセサリー

ID 1424093

標準マグネットクランピング技術用アクセサリー

特長:
  • 汎用性に優れた双極性エクステンション
  • 貫通孔とM6ネジ付き。 
  • テクノロジー: パラレルポール
  • 補正ストローク 4 mm.
テクニカルデータ:
  • 寸法: 60 x 30 x 30 mm
  • 補正ストローク: 4 mm
  • ポールサイズ用: 30 mm + 10 mm
  • 磁極間隔: 30 mm + 10 mm
長さ [mm] 60.0
幅 [mm] 30.0
高さ [mm] 30.0
最小高さ [mm] 28.0
最大高さ [mm] 32.0
補正ストローク [mm] 4.0