arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SGS-F 125-110-50

SGS-F 125-110-50

Steel jaws

ID 430097

标准型系统卡爪

产品特性:
  • 钢质卡爪,固定式
  • 包含螺钉
  • 适用于: KSG 125
技术参数:
  • 尺寸: 125 x 110 x 50 mm
  • 重量: 4.9 kg
宽度 [mm] 125.0
深度 [mm] 110.0
高度 [mm] 50.0
重量 [kg] 4.9

标配范围
系统夹爪、紧固螺钉