arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SGWB-G3-B 70-26.5-22

SGWB-G3-B 70-26.5-22

퀵 체인지 죠

ID 1452106

System jaws, standard

Product features:
  • Jaw grip, movable
  • Quick-change jaw
  • Suitable for: KSC mini
Technical data:
  • Dimensions: 70 x 26,5 x 22 mm
  • grip step: 3 mm
  • Weight: 0.2 kg
Width [mm] 70.0
Depth [mm] 26.5
Height [mm] 22.0
Bundle piece
Weight [kg] 0.2