SGAL 125-76-40
Aluminum jaws
ID 432257
시스템 죠, 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 알루미늄 죠
- 적합한 대상: KSX 125, KSX-C 125
- 치수: 125 x 76 x 40 mm
- 중량: 1.05 kg
기술 세부 정보
| 폭 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 깊이 [mm] | 76.0 |
| 높이 [mm] | 40.0 |
| 번들 | 부품 |
| 중량 [kg] | 1.05 |
제공 범위
시스템 죠, 고정 나사