arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SGAL-F 160-85-50

SGAL-F 160-85-50

Mors en aluminium

ID 432625

Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors en aluminium, fixe
  • Compatible avec: KSC-F 160-480
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 160 x 85 x 50 mm
  • Poids: 2 kg
Largeur [mm] 160.0
Profondeur [mm] 85.0
Hauteur [mm] 50.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 2.0

Etendue de la livraison
Mors du système, vis de fixation