SCDR 81x31x12
標準真空クランピング技術用アクセサリー
Ident.-Nr. 1500117
標準真空クランピング技術用アクセサリー
特長:
特長:
- シーリングフレーム
- 吸着面が 80 × 28 mm の吸盤に対応
- 寸法: 81 x 31 x 12 mm
- 重量: 0.01 kg
Technische Details
| 長さ [mm] | 81.0 |
|---|---|
| 幅 [mm] | 31.0 |
| 高さ [mm] | 12.0 |
| 重量 [kg] | 0.01 |
納品内容
シーリングフレーム