arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GBP 40-22-7.7

GBP 40-22-7.7

그라운드 죠

ID 490559

상부 죠, 표준형

제품 특징:
  • 죠, 그라운드
  • 인터페이스 1: W-40-2
기술 데이터:
  • 치수: 40 x 22 x 7,7 mm
  • 중량: 0.05 kg
폭 [mm] 40.0
깊이 [mm] 7.7
높이 [mm] 22.0
번들 부품
중량 [kg] 0.05

Etendue de la livraison
Mors rapporté, vis de fixation