GBP 65-22-7.7
그라운드 죠
IDnr. 490566
상부 죠, 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 죠, 그라운드
- 인터페이스 1: W-65-1
- 치수: 64 x 22 x 7,7 mm
- 중량: 0.07 kg
Technische gegevens
| 폭 [mm] | 64.0 |
|---|---|
| 깊이 [mm] | 7.7 |
| 높이 [mm] | 22.0 |
| 번들 | 부품 |
| 중량 [kg] | 0.07 |
제공 범위
상단 죠, 고정 나사