arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SSH-D-1/2 Similar a la imagen

SSH-D-1/2" 60-300

Accesorios de platos para torno estándares

ID 1301281

Accesorios de platos para torno estándares

Propiedades del producto:
  • Llave dinamométrica
  • Para el accionamiento de los chucks para torno manuales de SCHUNK
  • Función de trinquete integrada
  • Accionamiento cuadrado
  • Indicado para: ROTA-S flex 700; ROTA-S plus 400, 400-102; ROTA-S plus 2.0 250, 250-62, 250-62/2, 315, 315-92, 315-92/2; ROTA-G 315-102
Datos técnicos:
  • Conexión cuadrada: 1/2"
  • Par de apriete mín.: 60 Nm
  • Par de giro máx.: 300 Nm
  • Peso: 1.72 kg
Square connection 1/2"
Length [mm] 621.0
Min. torque [Nm] 60.0
Max. torque [Nm] 300.0
Weight [kg] 1.72