arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SP 400-2 图片仅供参考

SP 400-2

夹持嵌块

ID 194109

SP 400-2, 夹持嵌块
  • 高度 H: 12 mm
  • 长度 L: 34.5 mm
  • 宽度 B: 30 mm
  • 螺纹 G: M8
高度 H [mm] 12.0
长度 L [mm] 34.5
宽度 B [mm] 30.0
螺纹 G M8